配套产品
配套产品
型号: 21 40 400 0445 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 2.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 21 40 400 0445 020
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR PP 2.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M12
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M12 D-kódolás
    Apa Egyenes
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4x AWG 22/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás D-kódolás
  • Rögzítés típusa PushPull
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők kat. 5 D osztály: max. 100 MHz
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +70 °C mozgatott
    -20 ... +60 °C stabil
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 6,5 mm ± 0,2 mm
  • Legkisebb hajlítási sugár
    3x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    7x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
  • Hajlítási ciklusok ≥ 3.000.000
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Zöld
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok UN/ECE-R 118
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 97 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140341135
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600