配套产品
配套产品
型号: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
R型
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 C80 0025 050
M12 D-cod 4-pol st/- m/- PUR Typ R 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em um lado
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho Reto
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Tipo R
Versão
  • Comprimento do cabo 5 m
  • Estrutura central 4x AWG 22/19
  • Número de Pólos 4
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limitação de temperatura -25 ... +60 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 6,3 ... 6,7 mm
  • Raio de curvatura mínima 5x Diâmetro do cabo (dobra singular)
  • Compatível com esteira porta-cabo Sim
  • Ciclos de curvatura ≥ 5.000.000 @ Raio de dobra = 75 mm @ comprimento ≤ 5 m @ velocidade ≤ 5 m/s @ aceleração ≤ 20 m/s²
  • Ciclos de dobra alternada (teste tic-toc) 1.000.000 @ Raio de dobra = 75 mm
  • Resistência à torção ≥ 5.000.000 com ângulo de torção= ±180° em 1m
Propriedades do material
  • Material (cabo) PUR (poliuretano)
  • Cor (cabo) Amarelo
Especificações e aprovações
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 344,8 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140338234
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较