登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
21 40 404 0445 010
型号: 21 40 404 0445 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 21 40 404 0445 010
M12 D-cod 4-pol st/st m/m PUR PP 1.0m
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
ケーブルタイプ
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
コネクタ 1
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
コネクタ 2
M12 OVERMOLD D-COD M Push Pull
名称
カテゴリ
システムケーブル
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
エレメント
ケーブルアセンブリ
仕様
両端組立て済み
コネクタ 1
M12 Dコード
オス ストレート型
コネクタ 2
M12 Dコード
オス ストレート型
バージョン
ケーブル長さ
1 m
芯数
4
芯線構造
4x AWG 22/7
シールド
シールド付き
コンタクト数
4
コーディング
Dコード
ロックタイプ
PushPull
技術的特性
定格電圧
48 V AC
60 V DC
伝送特性
Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
使用温度範囲
-40 ... +70 °C 変動
-20 ... +60 °C 固定
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
ケーブル径
6.5 mm ± 0.2 mm
最小曲げ半径
3 x ケーブル径 (屈曲1回)
7 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
曲げ回数
≥ 3.000.000 & 7x ケーブル径 & 横断距離 ≤ 0.2 m & 速度 ≤ 4 m/s & 加速度 ≤ 4 m/s²
材質
材質 (ケーブル)
PUR (ポリウレタン)
カラー(ケーブル)
緑
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
UN/ECE-R 118
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140489882
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found