公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 456 8004 015
型号: 09 48 456 8004 015
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 456 8004 015
M12 D-cod PFT f - RJ45 PUR 1.5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
圆形连接器 M12
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
M12 D编码
母头 直式
面板安装
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1.5 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
屏蔽
屏蔽
编码
D编码
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-25 ... +70 °C
电缆直径
6.5 mm ± 0.2 mm
材料特性
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
1
净重
140.59 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140265998
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found