登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 34 787 5572 015
型号: 21 34 787 5572 015
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 015
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett
Connector 1
M12 A5 straight male shld
Connector 2
M12 A5 straight female shld
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Conectores circulares M12
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
M12 Codificación A
Macho Recto
Conector 2
M12 Codificación A
Hembra Recto
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
1,5 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
2x AWG 22
2x AWG 24
Codificación
Codificación A
Características técnicas
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Negro
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
País de origen
Alemania
GTIN
5713140815377
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604