配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 21 34 787 5572 050
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 34 787 5572 050
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori 系统布线
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman 电缆组装
  • Teknik özellikler 两端预接
  • Konnektör 1
    M12 A编码
    公头 直式
  • Konnektör 2
    M12 A编码
    母头 直式
  • Kablo tipi 铜质电缆 (圆型)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 5 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Kodlama A编码
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (聚氨酯)
  • Renk (kablo) 黑色
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 346 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140815346
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较