登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Rundsteckverbinder
Metrische Rundsteckverbinder
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
M12
97 00 000 2894
型号: 97 00 000 2894
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2894
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Steckverbinder 1
M12 Power K-cod 4+PE st/- f/- scr
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
Rundsteckverbinder M12
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
einseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
M12 K-Kodierung
Buchse gerade
umspritzt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
1 m
Anzahl der Adern
5
Adernaufbau
5G 1,5 mm²
Anschlussart
Crimpanschluss
Schirmung
ungeschirmt
Kontaktanzahl
4
PE-Kontakt
ja
Kodierung
K-Kodierung
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
1.5 mm²
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 16
Bemessungsstrom
12 A
Bemessungsspannung
630 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Überspannungskategorie
III
Durchgangswiderstand
≤ 0.3 mΩ
Anzugsdrehmoment
0.6 Nm
Grenztemperatur
-25 ... +80 °C
Steckzyklen
≥ 100
Schutzart nach IEC 60529
IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
Farbe Kabel
黑色
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
镍
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL 正在准备当中
Zulassungen
CE
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
140 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
ETIM
EC001855