登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectori circulari
Conectori metrici circulari
...
Conectori de cablu și montaje de cablu
M12
21 34 330 0544 100
型号: 21 34 330 0544 100
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 34 330 0544 100
M12 K-cod 4+PE st/- f/- PUR 10m
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
Tip cablu
4+PEx1,5mm² PUR black
Conector 1
M12 K 4+PE female straight overmolded
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Conectori circulari M12
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe o parte
Conector 1
M12 Codificare K
Mamă Drept
Tip cablu
Cablu de cupru (rotund)
Versiune
Lungimea cablului
10 m
Număr de miezuri
5
Structură miez
5x 1,5 mm²
Codificare
Codificare K
Caracteristici tehnice
Curent nominal
12 A
Tensiune nominală
600 V AC
Temperatura de limitare
-25 ... +80 °C
Diametru cablu
8,2 mm
Proprietăţi material
Material (cablu)
PUR (poliuretan)
Culoare (cablu)
Negru
Specificaţii şi omologări
Omologări
CE
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1.185 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140816077
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found