登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
97 00 000 2891
型号: 97 00 000 2891
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2891
M12 K-cod 4+PE st/- m/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Złącze 1
M12 Power K-cod 4+PE st/- m/- scr
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępnie zmontowany na jednej stronie
Złącze 1
M12 K-kodowany
Męski Prosty
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1,5 m
Liczba rdzeni
5
Konstrukcja rdzenia
5G 1,5 mm²
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
4
Kontakt PE
Tak
Kodowanie
K-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
1,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 16
Prąd znamionowy
12 A
Napięcie znamionowe
630 V AC/DC
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja styku
≤ 0,3 mΩ
Moment dokręcający
0,6 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL w przygotowaniu
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
200 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855