公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
97 00 000 2930
型号: 97 00 000 2930
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2930
M12 L-cod 4-pol st/st f/m PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Conector 1
M12 Power L-cod 4-pole st/- m/- scr
连接器2
M12 Power L-cod 4-pole st/- f/- scr
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
Złącza okrągłe M12
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
M12 L-kodowany
Żeński Prosty
Zalewane
Złącze 2
M12 L-kodowany
Męski Prosty
Zalewane
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
1 m
Liczba rdzeni
4
Konstrukcja rdzenia
4x 1,5 mm²
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Ekranowanie
Nieekranowane
Liczba kontaktów
4
Kodowanie
L-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
1,5 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 16
Prąd znamionowy
12 A
Napięcie znamionowe
50 V AC
63 V DC
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja styku
≤ 0,3 mΩ
Moment dokręcający
0,6 Nm
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
PUR (poliuretan)
Kolor (kabel)
Czarny
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-111
UL 1581
UL / CSA
UL w przygotowaniu
Certyfikaty
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
127 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855