配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2886
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 1.0m
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2886
M12 L-cod 4+FE st/an f/m PUR 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
    Connettore 2
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat Circular connectors M12
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    M12 L-coding
    Female Straight
    Overmoulded
  • 2. csatlakozó
    M12 L-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • Kábeltípus Copper cable (round)
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 5
  • Magfelépítés 5x 1.5 mm²
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Árnyékolás Unshielded
  • Érintkezők száma 4
  • FE érintkező Yes
  • Kódolás L-coding
  • Rögzítés típusa Screw locking
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 16
  • Névleges áramerősség ‌ 12 A
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Névleges impulzus feszültség 1.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Túlfeszültség kategória III
  • Érintkező ellenállás ≤ 0.3 mΩ
  • Meghúzási nyomaték ‌0.6 Nm
  • Hőmérséklet korlátozás -25 ... +80 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65 / IP67 mated condition
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (polyurethane)
  • Színes (kábel) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL in preparation
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 154 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较