配套产品
配套产品
型号: 97 00 000 2871
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1.5m
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 97 00 000 2871
M12 L-cod 4+FE st/- f/- PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori 系统布线
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification 预装一端
  • Kontaktdon 1
    M12 L-编码
    母头 直式
    一体成型
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Kabellängd 1.5 m
  • Antal kärnor 5
  • Ledarstruktur 5x 1.5 mm²
  • Förbindningsmetod 压接针
  • Skärmning 无屏蔽
  • Antal kontakter 4
  • FE kontakt
  • Kodning L-编码
  • Låsningstyp 螺钉锁扣
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 1.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 16
  • Märkström ‌ 12 A
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 63 V DC
  • Nominell impulsspänning 1.5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Kontaktmotstånd ≤ 0.3 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌0.6 Nm
  • Begränsande temperatur -25 ... +80 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Färg (kabel) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-111
    UL 1581
  • UL / CSA UL 正在准备当中
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 195 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较