配套产品
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
8
型号: 21 33 A7A 8523 003
M12 L-coded Cable Assembly 0,3m
M12 L-coded Cable Assembly 0,3m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.3 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8523 003
M12 L-coded Cable Assembly 0,3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
機器側 / パネルフィードスルー
8
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M12
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    M12 Lコード
    オス ストレート型
  • コネクタ 2
    M12 L-编码
    母头 直式
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.3 m
  • 芯数 5
  • 芯線構造 5x 1.5 mm²
  • コーディング L-编码
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) 灰色
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140816817
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较