登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lato apparato / Passa-parete
4
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
21 33 A70 0524 150
型号: 21 33 A70 0524 150
M12 L-coded Cable Assembly 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 21 33 A70 0524 150
M12 L-coded Cable Assembly 15m
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
Тип кабеля
Kabel PVC 10126 OZ-500 5x2,5mm² grey
Соединитель 1
M12 Power Crimp female L-coded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с одной стороны
Соединитель 1
M12 L-кодирование
Розетка Прямой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
15 m
Количество жил
5
Структура ядра
5x 2.5 мм²
Кодирование
L-кодирование
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +80 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
PVC
Цвет (кабель)
Серый
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
適合(適用除外品)
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
含まず
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
含まず
Особо опасные жидкости предписания REACH
はい
Особо опасные жидкости предписания REACH
鉛
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
1 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140240285
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found