登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Device side / Panel feed through
8
没有可用数据
eShop
Yuvarlak konnektörler
Metrik yuvarlak konnektörler
...
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
M12
21 33 A7A 8518 200
型号: 21 33 A7A 8518 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 21 33 A7A 8518 200
M12 L-coded Cable Assembly 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Kabel PVC 16078 F-CY-OZ 5x1,5mm² grey
Connector 1
M12 Power Crimp female L-coded
Connector 2
M12 Power Crimp male L-coded
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 L kodlu
Erkek Düz
Konnektör 2
M12 L kodlu
Dişi Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
20 m
Damar sayısı
5
Damar yapısı
5x 1,5 mm²
Koruma
Ekranlı
Kodlama
L kodlu
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Gri
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
3.308 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140266506
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found