登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
eShop
Złącza okrągłe
Metryczne złącza okrągłe
...
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
M12
21 03 896 2510
型号: 21 03 896 2510
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 2510
M12-P-CC-CRIMP--5P-LCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
8
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
Złącza okrągłe M12
Identyfikacja
Power
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Ekranowanie
Ekranowane
Liczba kontaktów
5
Liczba kontaktów mocy
4
Liczba kontaktów specjalnych
1x Kontakt FE
Specyfikacja kontaktów specjalnych
Kontakt FE
Kodowanie
L-kodowany
Typ blokowania
Mocowanie śrubowe
Szczegóły
Kontakty zaciskane należy zamawiać osobno
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu
0,5 ... 2,5 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Napięcie znamionowe
63 V
Znamionowe napięcie udarowe
1,5 kV
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria przepięciowa
III
Rezystancja izolacji
>10
8
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
0,6 Nm
Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana)
17
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 100
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 stan połączenia
Średnica przewodu
6,6 ... 11,6 mm
Grupa izolacyjna
I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Odlew ciśnieniowy cynk
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-2-111
PROFINET
Tak
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
58 g
Kraj pochodzenia
Rumunia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140227330
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found