Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Części zamienne
2
Numer Katalogowy: 21 43 300 1400
M12-PFT-CRIMP-4P-SCOD-M/F-SHLD
M12-PFT-CRIMP-4P-SCOD-M/F-SHLD

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przepust panelowy
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 21 43 300 1400
M12-PFT-CRIMP-4P-SCOD-M/F-SHLD
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Części zamienne
2
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Przepust panelowy
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński)
    Męski
    Żeński
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie S-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 12 A
  • Napięcie znamionowe ‌ 600 V AC
  • Znamionowe napięcie udarowe 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający
    ‌0,8 Nm Nakrętka blokująca
    ‌6 Nm Metalowe obudowy wtyczek / gniazd
  • Rozmiar klucza 18
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
    IP68
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (kontaktów) Mosiądz
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-111
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140227996
  • eCl@ss 27.440.103,00
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare