登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
51
Tools
2
アクセサリ
13
スペア部品
2
システムケーブル
122
没有可用数据
eShop
丸型コネクタ
メトリック丸型コネクタ
...
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
M12
21 03 821 2527
型号: 21 03 821 2527
M12 PFT SD F A-cod 4/5-pol crimp flange
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣, PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2527
M12 PFT SD F A-cod 4/5-pol crimp flange
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
51
Tools
2
アクセサリ
13
スペア部品
2
システムケーブル
122
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
丸型コネクタ M12
名称
Slim Design
PushPull
エレメント
ケーブルコネクタ
パネルフィードスルー
仕様
リア取付け用
バージョン
結線方式
クリンプ端子
ジェンダー
メス
シールド
シールド付き
シールド接続、圧着フランジ付き
コンタクト数
5
4
コーディング
Aコード
ロックタイプ
ねじロック
PushPull
詳細
クリンプコンタクトは別売。
フランジセットは別途ご注文ください。
技術的特性
導体断面積
0.13 ... 0.82 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
ワイヤー外径
≤ 2.3 mm
定格電流
4 A
定格電圧
48 V AC
60 V DC
定格電圧
4コンタクトで使用時 AC/DC110V
定格サージ電圧
1.5 kV
汚染度
3
過電圧カテゴリ
III
絶縁抵抗
>10
8
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
締付けトルク
2 Nm ロックナット
使用温度範囲
-40 ... +85 °C
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65 / IP67 嵌合状態
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
材質
材質 (インサート)
ポリアミド (PA)
材質 (フード/ハウジング)
亜鉛ダイカスト
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
IEC 61076-2-101
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
23 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140225602
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found