配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
16
Tools
3
Spare Part
2
型号: 21 03 881 3430
M12-PP-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 3430
M12-PP-CC-CRIMP-4P-DCOD-M-ANG-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
16
Tools
3
Spare Part
2
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 Circular connectors M12
  • 标识 PushPull
  • 原件 Cable connector
  • 规格 Angled
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 公母类型 Male
  • 屏蔽 Shielded
  • 针数 4
  • 编码 D-coding
  • 锁定类型 PushPull (outer)
  • 详细资料 Please order crimp contacts separately.
  • 详细资料 For Fast Ethernet applications only
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.13 ... 0.82 mm²
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • 线芯外径 ≤ 2.3 mm
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Класс перенапряжения III
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • 电缆直径 5.7 ... 8.8 mm
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Zinc die-cast
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 52.4 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140227149
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较