配套产品
配套产品 新
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
型号: 21 03 896 2420
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
L-编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 4
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: ‌16 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 896 2420
M12-PP-CC-CRIMP--4P-LCOD-F-STR-SHLD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
8
Combinables
5
Tools
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Identifikace
    Power
    PushPull
  • Prvek Kabelový konektor
  • Specifikace Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Stínění Stíněné provedení
  • Počet kontaktů 4
  • Kódování L-kódování
  • Způsob zajišťování PushPull (outer)
  • Podrobnosti Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 20 ... AWG 14
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovité napětí 63 V
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Kategorie přepětí III
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 6,6 ... 11,6 mm
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Materiál (kryt) Zinkový tlakový odlitek
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-111
    IEC 61076-2-010
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 70 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140226999
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较