登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
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
14
Tools
2
没有可用数据
eShop
Connecteurs circulaires
Connecteurs circulaires métriques
...
Connecteurs de câble et cordons
M12
21 01 100 9932
型号: 21 01 100 9932
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,75mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
23.2 mm 长度
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 20
注释
比较
型号: 21 01 100 9932
M12 Power Fem PWR/PE Cont. Crimp 0,75mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
插针
Série
Connecteurs circulaires M12
Identification
Power
Type de contact
Contact à sertir
Description du contact
Longueur 23,2 mm
Version
Méthode de raccordement
压接针
Genre
母头
Processus de fabrication
车削针
Données techniques
Section du conducteur (mm²)
0.75 mm²
Section de conducteur (AWG)
AWG 20
Classe de performance
1
Propriétés du matériau
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镀金
RoHS
符合豁免标准
Exemptions RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
État ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
有
Substances REACH SVHC
铅
Numéro ECHA SCIP
339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Proposition Californie 65 substances
有
Proposition Californie 65 substances
铅
镍
Spécifications et homologations
PROFINET
是
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
50
Poids net
0,7 g
Pays d'origine
Tchéquie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140229457
eCl@ss
27440204 Contact pour connecteur industriel
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors