Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
eShop
Conectores circulares
Conectores circulares métricos
...
Conectores de cable y cableados
M12
21 03 881 2430
型号: 21 03 881 2430
M12 PushPull 4-pole D-coded female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.12 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2430
M12 PushPull 4-pole D-coded female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
连接器
Serie
圆形连接器 M12
Identificación
PushPull
Elemento
电缆连接器
Especificaciones
直式
Versión
Método de terminación
压接针
Tipo
母头
Blindaje
屏蔽
Número de contactos
4
Codificación
D编码
Tipo de bloqueo
PushPull (outer)
Detalles
请单独订购压接针。
Detalles
仅适用于快速以太网应用
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0.12 ... 0.82 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 26 ... AWG 18
Diámetro exterior de cable
≤ 2.3 mm
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
48 V AC
60 V DC
Voltaje de choque nominal
1.5 kV
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Categoría de sobrevoltaje
III
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistencia de aislamiento
>10
8
Ω
Resistencia de contacto
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Grado de protección según IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Diámetro de cable
5.7 ... 8.8 mm
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
Material (inserto)
液晶聚合物 (LCP)
Material (carcasa/base)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
55 g
País de origen
罗马尼亚
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140226944
eCl@ss
27440116 圆形连接器(可现场终止)。
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found