配套产品
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
2
型号: 21 03 821 2530
M12 PushPull 5-pole A-coded female
M12 PushPull 5-pole A-coded female

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 2530
M12 PushPull 5-pole A-coded female
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
4
Combinables
3
Tools
1
Spare Part
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Tanımlama PushPull
  • Eleman Kablo konnektörü
  • Teknik özellikler Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı
    5
    4
  • Kodlama A-Kodlu
  • Kilitleme tipi PushPull (outer)
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Kablo dış çapı ≤ 2,3 mm
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Çalışma Gerilimi 4 kontakla kullanıldığında 110 V AC/DC
  • Nominal darbe gerilimi 1,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Aşırı gerilim kategorisi III
  • Yalıtım direnci >108 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 5,7 ... 8,8 mm
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) Çinko döküm
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 53,3 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140226869
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较