登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M12
21 03 821 4833
型号: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.12 ... 0.32 mm²
额定电流: 2 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 4833
M12 PushPull ang fem A-cod 8-pol crimp
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
1
Tools
3
Accessories
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
Cirkulære konnektorer M12
Identifikation
PushPull
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Vinklet
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
母头
Afskærmning
屏蔽
带压接法兰的屏蔽连接
Antal kontakter
8
Kodning
A编码
Låsetype
PushPull (outer)
Detaljer
请单独订购压接针。
请单独订购压接法兰组合。
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0.12 ... 0.32 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Ledningens udvendige diameter
≤ 1.65 mm
Nominel strøm
2 A
Nominel spænding
30 V AC
30 V DC
Nominel impulsspænding
0.8 kV
Forureningsgrad
3
Overspændingskategori
III
Isolationsmodstand
>10
8
Ω
Kontaktmodstand
≤ 10 mΩ
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Koblingscyklusser
≥ 500
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP65 / IP67 插配状态
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
液晶聚合物 (LCP)
Materiale (stikhus/hus)
压铸锌
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140227132
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found