配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
16
Tools
2
Accessories
13
型号: 21 03 881 1433
M12 PushPull male D-cod 4-pol crimpflang
M12 PushPull male D-cod 4-pol crimpflang

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
PushPull (outer)
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1433
M12 PushPull male D-cod 4-pol crimpflang
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
16
Tools
2
饰品
13
产品详情
Identificación
  • Categoría 连接器
  • Serie 圆形连接器 M12
  • Identificación PushPull
  • Elemento 电缆连接器
  • Especificaciones 直式
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Blindaje
    Blindado
    Conexión de blindaje con brida ponchable
  • Número de contactos 4
  • Codificación Codificación D
  • Tipo de bloqueo PushPull (outer)
  • Detalles
    Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
    Por favor, pida el juego de bridas ponchables por separado.
  • Detalles Solo para aplicaciones Fast Ethernet
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Diámetro exterior de cable ≤ 2,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Voltaje de choque nominal 1,5 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67 estado conectado
  • Grupo de aislamiento I (600 ≤ CTI)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (carcasa/base) 压铸锌
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 53,6 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140226937
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较