配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
HARAX®连接技术
聚酰胺 (PA)
插针: 4
黄铜 镍表面镀金 界面端
导体截面积: 0.14 ... 0.34 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
Inner PushPull
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 111 1415
M12-S-PPI-CC-IDC-4P-ACOD-M-STR
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Identyfikacja PushPull
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia HARAX® technologia przyłączeniowa
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Nieekranowane
  • Liczba kontaktów 4
  • Kodowanie A-kodowany
  • Typ blokowania PushPull (inner)
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,14 ... 0,34 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1,6 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 4 A
  • Napięcie znamionowe
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Znamionowe napięcie udarowe 1,5 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Kategoria przepięciowa III
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +85 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 2,9 ... 5,1 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Poliamid (PA)
  • Materiał (kontaktów) Mosiądz
  • Powierzchnia (kontakty) Au na Ni Strona łączeniowa
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 17 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140227217
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较