配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
4
型号: 21 34 350 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,5m
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe o parte
Cablu de cupru (rotund)
Lungimea cablului: 1.5 m
注释
比较
型号: 21 34 350 0445 015
M12 S-cod 3+PE st/- f/- PUR 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
4
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria Conectori circulari M12
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe o parte
  • Conector 1
    M12 codificare S
    Mamă Drept
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
Versiune
  • Lungimea cablului 1,5 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x 1,5 mm²
  • Codificare codificare S
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ‌ 12 A
  • Tensiune nominală ‌ 600 V AC
  • Temperatura de limitare -25 ... +80 °C
  • Diametru cablu 7,2 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Negru
Specificaţii şi omologări
  • Omologări CE
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140815988
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较