Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 881 2419
型号: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
母头
D编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: 4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 2419
M12-SD-CC-CRIMP-4P-DCOD-F-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
4
Combinables
9
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
Connettore circolari M12
Identificazione
Slim Design
Elemento
Connettore per parte volante
Specifiche
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento a crimpare
Tipo di contatto (maschio o femmina)
Femmina
Schermo
Schermato
Connessione schermata con flangia a crimpare
Numero di poli
4
Codifica
Codifica D
Tipi di aggancio
Aggancio a vite
Dettagli applicativi
Ordinare i contatti separatamente
Dettagli applicativi
Solo per applicazioni Fast Ethernet
Dettagli tecnici
Sezione conduttori
0,13 ... 0,82 mm²
Sezione del conduttore [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
Diametro esterno del cavo
≤ 2,3 mm
Corrente d'esercizio
4 A
Tensione di esercizio
48 V AC
60 V DC
Tensione di prova
1,5 kV
Grado di inquinamento
3
Caratteristiche tecniche
Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
Sovratensioni
III
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Resistenza di contatto
>10
8
Ω
Resistenza di contatto
≤ 10 mΩ
Coppia di serraggio
0,6 Nm
Misura chiave (vite zigrinata / dado zigrinato)
15
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65 / IP67 condizioni di inserzione
Gruppo di isolamento
I (600 ≤ CTI)
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (custodie)
Lega di zinco
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-2-101
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
45 g
Paese di origine
Romania
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140225916
eCl@ss
27.440.116,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found