登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
没有可用数据
eShop
원형 콘넥터
메트릭 원형 커넥터
...
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
M12
21 03 821 1816
型号: 21 03 821 1816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器
直式
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1816
M12-SD-CC-CRIMP-8P-ACOD-M-STR-CF
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
14
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
원형 콘넥터 M12
식별
Slim Design
요소
케이블 커넥터
사양
직선형
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
젠더
수형
차폐형
屏蔽
带压接法兰的屏蔽连接
컨택트핀 개수
8
코딩
A-코딩
잠금 유형
나사 잠금
상세설명
압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.13 ... 0.33 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
전선 외부 직경
≤ 1.65 mm
정격 전류
2 A
정격 전압
30 V AC
30 V DC
정격 임펄스 전압
0.8 kV
오염도
3
과전압 카테고리
III
절연 저항
>10
8
Ω
접점 저항
≤ 10 mΩ
조임 토크
0.6 Nm
렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트)
15
제한 온도
-40 ... +85 °C
체결 주기
≥ 500
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65 / IP67 插配状态
고립 그룹
I (600 ≤ CTI)
자재 특성
재료 (인서트)
液晶聚合物 (LCP)
재료 (후드/하우징)
压铸锌
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-2-101
상업용 데이터
포장 규격
1
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140225640
eCl@ss
27,440,116.00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found