Contacts
1
Combinables
8
Tools
3
备件
4
系统电缆
22
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
21 03 821 1825
型号: 21 03 821 1825
M12 SD PFT Male A cod 8 pol
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆连接器, 面板安装
面板内部安装
公头
A编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
额定电流: 2 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 1825
M12 SD PFT Male A cod 8 pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
1
Combinables
8
Tools
3
备件
4
系统电缆
22
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Connectors
系列
Circular connectors M12
标识
Slim Design
原件
Cable connector
Panel feed through
规格
for rear mounting
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Male
屏蔽
Shielded
针数
8
编码
A-coding
锁定类型
Screw locking
详细资料
Please order crimp contacts separately.
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.13 ... 0.33 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
线芯外径
≤ 1.65 mm
额定电流
2 A
额定电压
30 V AC
30 V DC
额定脉沖电压
0.8 kV
污染等级
3
过电压类别
III
绝缘阻抗
>10
8
Ω
接触电阻
≤ 10 mΩ
拧紧力矩
2 Nm Lock nut
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
电缆直径
5.7 ... 8.8 mm
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
材料特性
材料(插芯)
Liquid crystal polymer (LCP)
材料 (上壳/底座)
Zinc die-cast
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
规格和认证
规格
IEC 61076-2-101
IEC 61076-2-010
商业数据
包装尺寸
1
净重
49 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140225657
eCl@ss
27440116 Circular connector (for field assembly)
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors