De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.
Properties Overview
Kabelconnector
Haaks
Vrouwelijk
A-codering
Schroefaansluiting
Polyamide (PA)
Contacten: 8
Messing Au over Ni Contact zijde
Dwarsdoorsnede geleider: 0.5 mm² max.
Nominale stroom: 2 A
Polyamide (PA), Zink-spuitgietwerk
Schroefvergrendeling
Beschermingsgraad: IP67 aangesloten toestand