配套产品
配套产品
Contacts
2
Tools
3
型号: 21 03 881 1840
M12 X 8pole male straight P&G
M12 X 8pole male straight P&G

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
直式, Press&Go
公头
X编码
压接针
液晶聚合物 (LCP)
插针: 8
导体截面积: 0.08 ... 0.25 mm²
额定电流: ‌0.5 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 881 1840
M12 X 8pole male straight P&G
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
2
Tools
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria Złącza okrągłe M12
  • Element Złącze kablowe
  • Specyfikacje
    Prosty
    Press&Go
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Ekranowanie Ekranowane
  • Liczba kontaktów 8
  • Kodowanie X-kodowany
  • Typ blokowania Mocowanie śrubowe
  • Szczegóły Do zastosowań ethernetowych tylko do 10 Gbit
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,08 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 23
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1,4 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 0,5 A
  • Napięcie znamionowe 48 V
  • Znamionowe napięcie udarowe 0,8 kV
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Kategoria przepięciowa III
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Rezystancja izolacji >108 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ‌0,6 Nm
  • Rozmiar klucza (śruba radełkowana / nakrętka radełkowana) 15
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Ilość łączeń ≥ 100
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP65 / IP67 stan połączenia
  • Średnica przewodu 5,7 ... 8,8 mm
  • Grupa izolacyjna I (600 ≤ CTI)
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Odlew ciśnieniowy cynk
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 61076-2-109
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • GTIN 5713140820388
  • eCl@ss 27.440.116,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较