Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
veri yok
Parça numarası: 21 40 606 0885 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 10m
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 10m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Kablo uzunluğu: 10 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 40 606 0885 100
M12 X-cod 8-pol st/st m/m PVC PP 10m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
veri yok
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 X kodlu
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 X kodlu
    Erkek Düz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 10 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Koruma Ekranlı
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X kodlu
  • Kilitleme tipi PushPull
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 0,5 A
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C taşındı
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65 / IP67 birleştirme durumu
  • Kablo Çapı 6,6 mm ± 0,3 mm
  • Minimum bükülme yarıçapı
    4x Kablo çapı (tekil bükme)
    8x Kablo çapı (tekrarlanan bükme)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Sarı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler UN/ECE-R 118
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 95 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140499669
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?