Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Côté équipement / Traversée de cloison
15
Numéro d‘article: 21 33 050 5810 060
M12 X-cod st/st m/m PUR 6 m
M12 X-cod st/st m/m PUR 6 m

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Cordons
Pré-équipé des deux côtés
Câble cuivre (rond)
Longueur de câble: 6 m
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 21 33 050 5810 060
M12 X-cod st/st m/m PUR 6 m
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Блочная часть / Проход через панель
15
détails du produit
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    M12 Codage X
    Mâle Droit
    Press&Go
  • Connecteur 2
    M12 Codage X
    Mâle Droit
    Press&Go
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
Version
  • Longueur de câble 6 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
  • Blindage Blindé
  • Codage Codage X
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -40 ... +80 °C enlevé
    -40 ... +80 °C indifférent
  • Diamètre de câble 6,7 mm ± 0,3 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • Couleur (câble) Jaune
Spécifications et homologations
  • Spécifications UN/ECE-R 118 protection anti-incendie pour les véhicules ferroviaires
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140818651
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer