配套产品
配套产品
Successor Products
1
饰品
3
备件
2
插芯
5
型号: 21 03 301 1001
M12 housing male frontmounting packed
M12 housing male frontmounting packed

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
面板外部安装
注释
比较
型号: 21 03 301 1001
M12 housing male frontmounting packed
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
饰品
3
備件
2
插蕊
5
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Type af tilbehør Hus
  • Beskrivelse af tilbehøret til samling foran
Version
  • Køn Male
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌2 Nm Låsemøtrik
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65 / IP67 sammenkoblet tilstand
Materialeegenskaber
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 15,3 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140137516
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400