配套产品
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
27
Werkzeuge
1
Ersatzteil
2
型号: 21 03 821 4505
M12 slim angled female A-cod 5-pol
M12 slim angled female A-cod 5-pol

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆连接器
弯式
母头
A编码
压接针
聚酰胺 (PA)
插针: 5, 4
导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²
额定电流: ‌4 A
压铸锌
螺钉锁扣
防护等级: IP65 / IP67 插配状态
注释
比较
型号: 21 03 821 4505
M12 slim angled female A-cod 5-pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
4
Steckpartner
27
Werkzeuge
1
Ersatzteil
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder M12
  • Bezeichnung Slim Design
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl
    5
    4
  • Kodierung A-Kodierung
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
  • Hinweise Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,13 ... 0,82 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • Aderaußendurchmesser ≤ 2,3 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 4 A
  • Bemessungsspannung
    ‌ 48 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Bemessungsspannung 110 V AC/DC bei Verwendung mit 4 Kontakten
  • Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ‌0,6 Nm
  • Schlüsselweite (Rändelschraube / Rändelmutter) 15
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP67 im gesteckten Zustand
  • Kabeldurchmesser 5,7 ... 8,8 mm
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polyamid (PA)
  • Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV2.E302521
    CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 50 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140226265
  • eCl@ss 27440116 Rundsteckverbinder (feldkonfektionierbar)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Rundsteckverbinder
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较