登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
没有可用数据
eShop
...
Serie
M17
21 17 200 6200
型号: 21 17 200 6200
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 21 17 200 6200
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Accessories
2
Insertos
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
フードとハウジング
製品シリーズ
丸型コネクタ M17
フード/ハウジングのタイプ
パネルフィードスルーハウジング
フード/ハウジングの説明
フロント取付け
バージョン
サイズ
M17
シールド
シールド付き
バージョン
アングルエントリー
ロックタイプ
ねじロック
トグルロック
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
再ロック回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP66 / IP67 ねじ込み/ロック状態
材質
材質 (フード/ハウジング)
銅亜鉛合金
表面 (フード/ハウジング)
ニッケルメッキ
材質 (シール)
FKM
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
ニッケル
仕様および認証
仕様
IEC 61984
IEC 60664-1
UL / CSA
UL 2237 / 2238規格対応準備中
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
69.6 g
原産国
ルーマニア
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140420816
eCl@ss
27,440,224.00
UNSPSC 24.0
39121405
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
Catalogues & Brochures
HARTING M17 Selection Guide