登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kabelmodules & bulkkabels
Voeding en signaal
...
Ronde connectoren Systeembekabeling
M17
21 37 520 0F02 100
型号: 21 37 520 0F02 100
M17 FE str molded 17p PUR open end,10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 520 0F02 100
M17 FE str molded 17p PUR open end,10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
Ronde connectoren M17
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan één zijde
Connector 1
M17 Omgespoten
Vrouwelijk Recht
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
10 m
Aantal kernen
17
Kernstructuur
17x AWG 22
Technische eigenschappen
Nominale stroom
2 A
Nominale spanning
60 V
Beperkt de temperatuur
-20 ... +80 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65
IP67
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Zwart
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
含まず
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
含まず
REACH SVHC Stoffen
はい
REACH SVHC Stoffen
鉛
ECHA SCIP-nummer
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
鉛
ニッケル
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.067 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140240810
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found