配套产品
配套产品
型号: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category 系统布线
  • Series 圆形连接器 M17
  • Element 电缆组装
  • Specification 预装一端
  • Connector 1
    M17 一体成型
    母头 直式
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 17
  • Core structure 17x AWG 22
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated voltage 60 V
  • Limiting temperature -20 ... +80 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,100 g
  • Country of origin 中国
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140240858
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604