登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Güç ve sinyal
...
Yuvarlak konnektörler Sistem kablajı
M17
21 37 520 0F04 050
型号: 21 37 520 0F04 050
M17 FE str molded 17p PVC open end,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 520 0F04 050
M17 FE str molded 17p PVC open end,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M17
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M17 Çoklu kalıplanmış
Dişi Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
17
Damar yapısı
17x AWG 22
Teknik özellikler
Nominal akım
2 A
Çalışma Gerilimi
60 V
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +80 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
IP67
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
577 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140240841
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found