登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cirkulære konnektorer
Metriske cirkulære konnektorer
...
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
M17
21 37 CON 52P1 7
型号: 21 37 CON 52P1 7
M17 female straight 17pol
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable connector
Straight
Female
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 17
Copper Gold plated
Rated current: 2 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 52P1 7
M17 female straight 17pol
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Element
Kabelkonnektor
Specifikation
Lige
Version
Termineringsmetode
Skrueterminering
Køn
母头
Afskærmning
屏蔽
Antal kontakter
17
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (AWG)
AWG 22
Ledningens udvendige diameter
1.3 mm
Nominel strøm
2 A
Nominel spænding
60 V
Nominel impulsspænding
3 kV
Begrænsende temperatur
-20 ... +80 °C
Koblingscyklusser
≥ 100
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP67
Kabeldiameter
8.3 mm
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
PA6
Farve (indsats)
黑色
Materiale (kontakter)
Copper
Overflade (kontakter)
镀金
Materiale (stikhus/hus)
热塑性聚氨酯 (TPU)
Farve (kappe/hus)
黑色
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 63171-6
UL / CSA
UL 1581 VW-1
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Oprindelsesland
Kina
eCl@ss
27.440.115,00