配套产品
配套产品
型号: 21 37 CON 52P6 PE
M17 female straight 6+PE
M17 female straight 6+PE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Cable connector
Straight
Female
Screw termination
PA6
Black
Contacts: 7
Copper Gold plated
Rated current: ‌8 A
Thermoplastic polyurethane (TPU)
Degree of protection: IP67
注释
比较
型号: 21 37 CON 52P6 PE
M17 female straight 6+PE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schraubanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 7
  • Anzahl Signalkontakte 6
  • Anzahl Spezialkontakte 1x PE-Kontakt
  • Spezifikation der Spezialkontakte PE-Kontakt
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 18
  • Aderaußendurchmesser ‌ 1,13 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 8 A
  • Bemessungsspannung 300 V
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Grenztemperatur -20 ... +80 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Kabeldurchmesser 7,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz PA6
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupfer
  • Kontaktoberfläche vergoldet
  • Werkstoff Gehäuse Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Farbe Gehäuse schwarz
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 63171-6
  • UL / CSA UL 1581 VW-1
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • eCl@ss 27440115 Rundsteckverbinder (Set)
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较