配套产品
配套产品
型号: 21 37 360 0C70 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 21 37 360 0C70 050
M23_12P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 圆形连接器 M23
  • 标识 Signal
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1
    M23
    母头 弯式
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 特点
    阻燃性
    防油、耐 UV
    高 EMC 防护
    无卤
版本
  • 电缆长度 5 m
  • 芯数 12
  • 芯结构 12x AWG 18
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6 A
  • 额定电压 300 V
  • 极限温度 -40 ... +80 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 黑色
  • 材料(包覆成型) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • 颜色(包覆成型) 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 933.5 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140241220
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较