配套产品
配套产品
型号: 21 37 350 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0C70 100
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 系统布线
  • Baureihe 圆形连接器 M23
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente 电缆组装
  • Beschreibung 预装一端
  • Steckverbinder 1
    M23
    母头 直式
  • Kabeltyp 铜质电缆 (圆型)
  • Merkmale
    Flammenwidrigkeit
    Öl- und UV-beständig
    Optimale EMV-Eigenschaften
    Halogenfreiheit
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 12
  • Adernaufbau 12x AWG 18
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 300 V
  • Grenztemperatur -40 ... +80 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche 镀银
  • Werkstoff Kabel PUR (聚氨酯)
  • Farbe Kabel 黑色
  • Werkstoff Umspritzung 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Farbe Umspritzung 黑色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-Ausnahmen 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV Status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe
  • REACH SVHC Stoffe
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140241114
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604