电源和信号
...
圆形连接器 系统布线
M23
21 37 340 0C70 100
型号: 21 37 340 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 340 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,ANG PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
System cabling
系列
Circular connectors M23
标识
Signal
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on one side
连接器1
M23
Male Angled
电缆类别
Copper cable (round)
特点
Flame retardancy
Oil and UV resistant
Highly EMC resistant
Halogen freeness
版本
电缆长度
10 m
芯数
12
芯结构
12x AWG 18
技术参数
额定电流
6 A
额定电压
300 V
极限温度
-40 ... +80 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP67
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Silver plated
材料(电缆)
PUR (polyurethane)
颜色(电缆)
Black
材料(包覆成型)
Thermoplastic polyurethane (TPU)
颜色(包覆成型)
Black
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
商业数据
包装尺寸
1
原产国
China
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140240995
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found