配套产品
配套产品
型号: 21 37 330 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 330 0C70 100
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier Cirkulære konnektorer M23
  • Identifikation Signal
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på den ene side
  • Konnektor 1
    M23
    Male Lige
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Funktioner
    Flammehæmmende
    Olie- og UV-bestandig
    Meget EMC-bestandig
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 12
  • Ledningsstruktur 12x AWG 18
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel spænding 300 V
  • Begrænsende temperatur -40 ... +80 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Sort
  • Materiale (overstøbning) Termoplastisk polyurethan (TPU)
  • Farve (overstøbning) Sort
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1.745 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140240872
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较