Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 21 37 360 0F73 050
M23_17P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Comparar
Part Number: 21 37 360 0F73 050
M23_17P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Złącza okrągłe M23
  • Identyfikacja Signal
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    M23
    Żeński Kątowy
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Cechy
    Odporność palnościowa
    odporny na oleje i UV
    Wysoka odporność EMC
Wersja
  • Długość kabla 5 m
  • Liczba rdzeni 17
  • Konstrukcja rdzenia 17x AWG 18
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 9 A
  • Napięcie znamionowe 150 V
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Posrebrzane
  • Materiał (przewodu) PVC
  • Kolor (kabel) Czarny
  • Materiał (zalewanie) Poliuretan termoplastyczny (TPU)
  • Kolor (zalewanie) Czarny
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Chiny
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140241282
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar