配套产品
配套产品
型号: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 21 37 350 0F73 100
M23_17P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M23
  • 식별 Signal
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 한방향 사전 조립방식
  • 커넥터 1
    M23
    암형 직선형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 특징
    난연성
    유분 및 자외선에 강함
    높은 EMC 내성
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 17
  • 코어 구조 17x AWG 18
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 9 A
  • 정격 전압 150 V
  • 제한 온도 -40 ... +80 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 은도금
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • 소재 (오버몰딩) 열가소성 폴리우레탄 (TPU)
  • 컬러 (오버몰딩) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1,950 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140241176
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604