Matching Products
Matching Products NEW
Inserts
32
Osanumero: 09 15 100 0483
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hood, EMC version, Size: M23, ComLock-S rapid locking, Top entry, Material (hood/housing): Copper-zinc alloy, Nickel plated, Degree of protection: IP67, locked condition, IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653, locked condition
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 15 100 0483
M23 ComLock-S Hood 11-17 mm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Inserts
32
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series Circular connectors M23
  • Identification Signal
  • Type of hood/housing Cable housing
  • Description of hood/housing EMC version
Version
  • Size M23
  • Version Top entry
  • Locking type ComLock-S rapid locking
  • Details Compatible to Speedtec (TE)
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP67 locked condition
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 locked condition
  • Clamping range 11 ... 17 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Copper-zinc alloy
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Commercial data
  • Packaging size 5
  • Net weight 87.9 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184060
  • eCl@ss 27440224 Shell for circular connectors
  • ETIM EC003556
  • UNSPSC 24.0 39121405
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare