登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Inserts
10
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M23
09 15 600 0483
型号: 09 15 600 0483
M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
EMC版
尺寸: M23
ComLock-S 快锁装置
顶出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 15 600 0483
M23 P ComLock-S Hood 11-17 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Inserts
10
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
圆形连接器 M23
标识
Power
上壳/底座类型
上壳
上壳/底座介绍
EMC版
版本
尺寸
M23
版本
顶出线
锁定类型
ComLock-S 快锁装置
详细资料
兼容 Speedtec (TE)
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP67 锁定状态
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
夹持范围
11 ... 17 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
铜 - 锌合金
表面(上壳/底座)
镀镍
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
商业数据
包装尺寸
5
净重
92.2 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140184312
eCl@ss
27440224 圆形连接器外壳
ETIM
EC003556
UNSPSC 24.0
39121405
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
下载
HARTING Circular Connectors